IC-Hersteller Allegro Microsystems

IC-Hersteller (106)

Allegro Microsystems A8585

Wide Input Voltage, 2 A Buck Regulator Family with Low IQ Mode

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-35 V
Schaltfrequenz300-550 kHz
Ausgang 15 V / 2 A
IC-Revision3

Beschreibung

Wide Input Voltage, 2 A Buck Regulator Family with Low IQ Mode, it is 5V, PWM/ PFM mode

Eigenschaften

Automotive AEC-Q100 qualifiedWithstands surge input to 40 VIN for load dumpOperates down to 3.4 VIN (typ), 3.6 VIN (max) for idle stopUtilizes pulse frequency modulation (PFM) for low IQ modeFunction options: Selectable PWM / Low IQ PFM mode, orSelectable 10 μA Sleep mode (automatic PWM / Low IQ PFM mode selection)

Fixed output voltage options: 3.3 V or 5 V with ±1.0% accuracyDelivers up to 2 A of output currentIntegrated 110 mΩ high-side MOSFETAdjustable switching frequency from 300 to 550 kHz (to 605 kHz with sync)EMI Reduction Features: Frequency ditheringControlled switching node

External synchronization capabilityActive low NPOR output with 7.5 ms delayPre-bias startup capable: VOUT increases monotonically, will not cause a resetExternal compensation for maximum flexibilityStable with ceramic or electrolytic output capacitorsInternally fixed soft start time of 5 msPulse-by-pulse current limit, hiccup mode short circuit, and thermal protectionsPin open/short and component fault tolerant

  • 40°C to 150°C operating junction temperature rangeThermally enhanced SOIC-10 surface mount package

Typische Anwendungen

  • ▫Instrument Clusters ▫Audio Systems ▫Navigation ▫HVAC
  • Industrial
  • Network and Telecom
  • Home Audio

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 22 µH, 5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Nennstrom4.6 A
Performance Nennstrom5.8 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
Bauform1280 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen