IC-Hersteller Allegro Microsystems

IC-Hersteller (108)

Allegro Microsystems A8585-3

Wide Input Voltage, 2 A Buck Regulator Family with Low IQ Mode

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-35 V
Schaltfrequenz300-550 kHz
Ausgang 13.3 V / 2 A
IC-Revision3

Beschreibung

The A8585 family is designed to provide the power supplyrequirements of next generation car audio and infotainmentsystems. The A8585 family provides all the control andprotection circuitry to produce a high current regulator with±1% output voltage accuracy.

Eigenschaften

Automotive AEC-Q100 qualifiedWithstands surge input to 40 VIN for load dumpOperates down to 3.4 VIN (typ), 3.6 VIN (max) for idle stopUtilizes pulse frequency modulation (PFM) for low IQ modeFunction options: Selectable PWM / Low IQ PFM mode, orSelectable 10 μA Sleep mode (automatic PWM / Low IQ PFM mode selection)

Fixed output voltage options: 3.3 V or 5 V with ±1.0% accuracyDelivers up to 2 A of output currentIntegrated 110 mΩ high-side MOSFETAdjustable switching frequency from 300 to 550 kHz (to 605 kHz with sync)EMI Reduction Features: Frequency ditheringControlled switching node

External synchronization capabilityActive low NPOR output with 7.5 ms delayPre-bias startup capable: VOUT increases monotonically, will not cause a resetExternal compensation for maximum flexibilityStable with ceramic or electrolytic output capacitorsInternally fixed soft start time of 5 msPulse-by-pulse current limit, hiccup mode short circuit, and thermal protectionsPin open/short and component fault tolerant

  • 40°C to 150°C operating junction temperature rangeThermally enhanced SOIC-10 surface mount package

Typische Anwendungen

  • Home Audio
  • Network and Telecom
  • Industrial
  • Automotive: Instrument Clusters,Audio Systems,Navigation,Industrial

Weiterführende Informationen

Von Allegro Microsystems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 8.2 µH, 4.7 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität8.2 µH
Sättigungsstrom4.7 A
Gleichstromwiderstand49 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
Bauform1030 
VersionPerformance 
Verfügbarkeit prüfen