IC-Hersteller Advanced Power

IC-Hersteller (108)

Advanced Power APU3037A

8-PIN SYNCHRONOUS PWM CONTROLLER

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Schaltfrequenz180-220 kHz
Ausgang 13.3 V / 10 A

Beschreibung

The APU3037 controller IC is designed to provide a low cost synchronous Buck regulator for on-board DC to DC converter applications. With the migration of today’s ASIC products requiring low supply voltages such as 1.8V and lower, together with currents in excess of 3A, traditionallinear regulators are simply too lossy to be used when input supply is 5V or even in some cases with 3.3 input supply. The APU3037 together with dual N-channel MOSFETs such as AP60T03, provide a low cost solutionfor such applications. This device features an internal 200KHz oscillator (400KHz for "A" version), under-voltage lockout for both Vcc and Vc supplies, an external programmable soft-start function as well as output under-voltage detection that latches off the device when anoutput short is detected.

Eigenschaften

  • Synchronous Controller in 8-Pin Package
  • Operating with single 5V or 12V -supply voltage
  • Internal 200KHz Oscillator(400KHz for APU3037A)
  • Soft-Start Function
  • Fixed Frequency Voltage Mode
  • 500mA Peak Output Drive Capability
  • Protects the output when controlFET is shorted
  • RoHS Compliant

Typische Anwendungen

  • DDR memory source sink Vtt application
  • Low cost on-board DC to DC such as 5V to 3.3V,
  • Graphic Card

Weiterführende Informationen

Von Advanced Power freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD4 SMT-Speicherdrossel, 1 µH, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
–
–
–
–
Eigenresonanzfrequenz95 MHz
–
Verpackungseinheit600 
Nennstrom8.6 A
Sättigungsstrom14.25 A
Gleichstromwiderstand0.007 Ω
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 3.2 µH, 19.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.2 µH
Performance Nennstrom19.1 A
Sättigungsstrom 16 A
Sättigungsstrom @ 30%15 A
Gleichstromwiderstand5.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz34 MHz
MaterialWE-PERM 
Verpackungseinheit400 
–
–
Gleichstromwiderstand0.00583 Ω
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen