In zahlreichen Automobilanwendungen ist der Einsatz von REDCUBE PRESS-FIT-Terminals für robuste Hochleistungsverbindungen auf Leiterplattenebene deutlich vorteilhafter. Sie werden häufig zum Anschluss von Kabeln mit Kabelschuhen an Leiterplatten eingesetzt. Die Strombelastbarkeit von REDCUBE PRESS-FIT ist beeindruckend. Selbst bei gleicher Leistung erzeugen diese Komponenten im Vergleich zu Alternativen zur Leiterplattenversorgung die geringste Wärme. In der Support-Note SN025 werden die Technologie der REDCUBE PRESS-FIT-Terminals und die Verarbeitung erläutert. Zusätzlich gibt es einige Designhinweise und weitere Tipps.
Inhalt:
Herunterladen: SN025
Geschäftsleitung/General Management, Head of Product Technology and Strategy Passive