Dr.-Ing. Heinz Zenkner - Technisches Marketing, Applicaton Engineering
Dr.-Ing. Heinz Zenkner
ESD-/Überspannungsschutz
20. Juni 2025
Lesezeit: 10 Min.

TVS-Dioden: Grundlagen, Funktion und deren Anwendungen

Neuste AppNotes

TVS Dioden Bauteil

TVS-Dioden: Grundlagen, Funktion und deren Anwendungen

TVS-Dioden, oder Transient Voltage Suppressors, sind die unsichtbaren Helden in der Welt der Elektronik. Sie schützen Schaltungen vor gefährlichen Spannungsspitzen, die durch Blitzeinschläge oder elektrostatische Entladungen entstehen können. Diese Dioden funktionieren wie Hochleistungs-Zener-Dioden und sind in unidirektionalen und bidirektionalen Varianten erhältlich. Während unidirektionale TVS-Dioden in einer Richtung blockieren, schützen bidirektionale Dioden in beide Richtungen – ideal für Wechselstromsignale. Besonders spannend ist der "Snapback"-Effekt, der bei bestimmten TVS-Dioden auftritt und für eine effektive Spannungsbegrenzung sorgt. In der modernen Elektronik, von USB bis HDMI, sind TVS-Dioden unverzichtbar, um Datenleitungen vor Überspannungen zu schützen.
Diese Application Note bietet einen tiefen Einblick in die Funktionsweise und die Vorteile dieser kleinen, aber mächtigen Komponenten.

 

Inhalt:

  • Grundlagen
  • TVS-Dioden mit „Snapback“ - Effekt
  • TVS Dioden Hybrid für Signal – und Datenleitungen
  • DC – und AC- Verhalten von TVS-Dioden Arrays
  • Schlusswort

 

Herunterladen: ANP143