UL-zertifizierte Leiterplatten für den nordamerikanischen Markt
Warum UL-Zertifizierung für Leiterplatten entscheidend ist
UL Solutions (früher Underwriters Laboratories) ist eine der weltweit wichtigsten Institutionen für Produktsicherheit. Seit über 100 Jahren entwickelt UL Normen und prüft gleichzeitig deren Einhaltung – ein Ansatz, der sich deutlich von europäischen Systemen unterscheidet, bei denen Normung und Prüfung getrennt sind.
Ein entscheidender Punkt:
UL kombiniert Normung und Prüfung. Dadurch ist die UL-Listung nicht nur eine Klassifizierung, sondern gleichzeitig ein verifizierter Nachweis. Für die Komponenten gibt es alternative Zertifizierer, aber für die Endabnahme ist immer UL zuständig.
Die UL-Zertifizierung ist eine zentrale Voraussetzung für viele elektronische Produkte im nordamerikanischen Markt. Sie bestätigt, dass Materialien und Komponenten definierte Sicherheitsstandards hinsichtlich der Risiken FEUER und ELEKTRISCHER SCHOCK erfüllen und zuverlässig im Endprodukt eingesetzt werden können.
Ohne UL-konforme Bauteile entsteht im Zertifizierungsprozess oft zusätzlicher Aufwand – sowohl zeitlich als auch regulatorisch.
Nicht jede Leiterplatte ist gleich – und genauso wenig sind es die Anforderungen an UL. Genau hier liegt der entscheidende Vorteil:
Wir verfügen über eine Vielzahl an UL-gelisteten Leiterplattentypen, abgestimmt auf unterschiedliche Technologien und Einsatzbereiche, beispielsweise:
Diese breite Basis ermöglicht es, für unterschiedlichste Anwendungen eine passende, bereits gelistete Lösung bereitzustellen – ohne unnötige Sonderfreigaben oder aufwendige Neuzertifizierungen.
Für Sie bedeutet das: Mehr Flexibilität in der Spezifikation und höhere Sicherheit im Zertifizierungsprozess.
Mit UL-konformen Leiterplatten von Würth Elektronik Circuit Board Technology schaffen Sie bereits auf Komponentenebene eine geprüfte Basis für Ihr Endprodukt.
Die UL-Konformität basiert auf sorgfältig ausgewählten und geprüften Materialsystemen. Entscheidend sind dabei nicht nur die Leiterplatte selbst, sondern die Kombination aus Design, Materialien und Fertigungsprozessen.
Jede UL-Listung spezifiziert unterschiedliche Parameter zu Brandverhalten (z. B. Entflammbarkeit), elektrischer Sicherheit (Isolation, Kriechstromfestigkeit) und mechanischer Stabilität. Die Endanwendung definiert dabei die Anforderungen an die Leiterplatte als UL-gelistete Komponente.
So entsteht eine verlässliche Grundlage für sicherheitskritische Elektronik – vom Prototyp bis zur Serie.
Nicht irgendeine UL-Listung. Die richtige.
Die technische Bewertung und Definition der Anforderungen erfolgen immer durch Sie als Entwickler bzw. Hersteller:
So vermeiden Sie:
Wichtig:
Entscheidend ist nicht nur, ob eine Leiterplatte UL-gelistet ist, sondern ob sie die richtige UL-Registrierung für Ihre konkrete Anwendung besitzt.
Unsere Unterstützung für UL-konforme Designs
Sie haben die Anforderungen bereits definiert und möchten die passende UL-Type auswählen? Oder möchten sicherstellen, dass Ihre Spezifikation zu verfügbaren UL-Listungen passt? Sprechen Sie mit uns - wir unterstützen Sie bei der konkreten Auswahl aus unseren UL-gelisteten Leiterplattentypen.
So wird aus einer Anforderung ein klar umsetzbarer Entwicklungsprozess.
In unserem Webinar erhalten Sie praxisnahes UL-Basiswissen rund um Leiterplatten und deren Spezifikation. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten der UL-Listung und deren Vorteile, die Definition von Parametern und Prozessen innerhalb einer UL-Type sowie über Inhalte, Regeln und Optionen der UL-Kennzeichnung. Darüber hinaus beleuchten wir Temperaturbelastungen, Solder Limits und Lötprozesse sowie die korrekte Spezifikation von UL-Anforderungen. Außerdem zeigen wir die möglichen Konsequenzen bei der Verwendung ungeeigneter Leiterplatten auf und geben einen Überblick über die Verbesserungen der neuen UL-Listung.

Ihr Kontakt zu unseren UL-Experten