SMD FLEXCON

SMD FlexCon

Smarte Integration von Überwachungs- und Schutzfunktionen

Teaser SMD Flexcon

Die SMD FlexCon ist eine kompakte, steckbare Lösung zur einfachen Integration von Dioden, LEDs, Widerständen oder Sensoren in Zentralelektriken und REDline Power Boxes. Über einen ATO-Sicherungssockel lässt sich die SMD FlexCon schnell und flexibel mit der Leiterplatte verbinden. Im Gegensatz zu fest verlöteten Bauteilen ermöglicht sie einen schnellen und werkzeuglosen Austausch der Bestückung.

Die SMD FlexCon kann flexibel mit verschiedenen Komponenten wie bspw. Dioden, LEDs oder Widerständen bestückt werden. Zudem sind verschiedene Pad-Größen und Layout-Konfigurationen möglich.

 

Datenblatt öffnen

 

Typische Anwendungsfällte von SMD FlexCon:

  • CAN-Terminierung mit integrierten 120-Ω-Widerständen für eine zuverlässige Signalübertragung
  • Bauteilschutz durch Dioden zur Absicherung elektrischer Komponenten
  • Temperaturüberwachung von PDUs und Zentralelektriken
  • LED-Sicherungsprüfung zur schnellen Erkennung von Sicherungsausfällen

Daten und Fakten zur SMD FlexCon

Allgemeine Informationen

Temperaturbereich  

-40°C bis + 85°C

Spannungsbereich    Bis zu 48 V DC
Abmessung   

19 x 27 mm

Layoutoptionen

Grün, rot, weiß

Bestellinformationen

Artikelnummer Beschreibung Lötverfahren PCB Farbe  
ICS-104455 Diode 5 A SMT Grün
ICS-104490 Diode 5 A* // S5GC SMT Grün
ICS-104591 Diode 10 A SMT Grün
ICS-104753 Diode 1N5408K THT Grün
ICS-104433 Bidirectional TVS diode 600 W SMT Rot
ICS-104593 Fuse tester 24 V SMT Weiß
ICS-105205 Fuse tester 48 V SMT Weiß

*höhere Werte werden auf Anfrage geprüft

Möchten Sie, dass wir die SMD FlexCon für Sie individuell anpassen?

Möchten Sie, dass wir die SMD FlexCon für Sie individuell anpassen?

Kein Problem, die Bestückung mit individuellen Lötkomponenten kann nach kundenspezifischen Vorgaben umgesetzt werden.