Entdecken Sie die Möglichkeiten
Mit seinen bis zu 24 x 2 A Eingängen kann das ICCS 48P CAN Interface ein breites Spektrum an Möglichkeiten abdecken und eignet sich besonders für mobile Anwendungen. Die hohe Anzahl konfigurierbarer Ein- und Ausgänge macht es außerdem zum perfekten Modul bei Erweiterungen bestehender CAN-Bus Systeme. Grafisch programmierbare Steuerungen erlauben Ihnen aber auch die Nutzung als selbständige Module, die hervorragend auf einer Zentralelektrik montiert werden können.
Anwendungsbeispiele
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C (keine Volllast bei 85 °C) |
---|---|
Betriebsspannung |
9 bis 30 V DC Vsupply |
Stromaufnahme | max. 40 mA |
Ruhestromaufnahme | 500 μA |
Schutzgrad |
IP54 |
Gewicht |
~ 155 g |
Abmessungen |
76 x 116 x 15 mm |
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
---|---|
ICCS 48P CAN Interface (unprogrammiert) |
ICS-100596 |
ICCS 48P+ CAN Interface (unprogrammiert) Modul mit Software Bootloader |
ICS-102013 |
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.
Die Erstellung der Programme in der Programmiersprache C ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.