Silicon Based Components

Siliziumbasierte induktive Bauelemente

Innovative Bauelemente für hohen Integrationsgrad

Mit innovativer 300-mm-Siliziumtechnologie setzt Würth Elektronik neue Maßstäbe bei hochintegrierbaren induktiven Bauelementen. Durch flexible Designs und vielseitige Einsatzmöglichkeiten entwickeln wir individuelle Lösungen – exakt abgestimmt auf die Anforderungen unserer Kunden.

Bitte nehmen Sie für Details und Angebote Kontakt mit unserem technischen Vertrieb auf oder füllen Sie das Anfrageformular aus:

Siziliumbasierte induktive Bauelemente

Technologie

Schichtaufbau eines siziliumbasierten Bauelementes
Schichtaufbau
  • Silizium als Trägermaterial
  • 25 µm Kupferleiterbahnen
  • Laminierter magnetischer Kern
  • Polyimid zur Isolation
Kernmaterial von siziliumbasierten Bauelementen
Kernmaterial
  • Laminierbares CZT-Material optimiert für Hochfrequenzanwendungen
  • Sehr schmale BH-Kurve zur Minimierung von Verlusten

Design Beispiele

Siliziumbasierter Leistungsinduktor WE-SBPI
Siliziumbasierter Leistungsinduktor WE-SBPI
Siliziumbasierter Leistungstransformator WE-SBTR
Siliziumbasierter Leistungstransformator WE-SBTR

Anwendungsbeispiele

Silicon-based component embedded in the PCB
Smartwatch-Beispiel – in die Leiterplatte integriert
Integrierter Spannungsregler
Integrierter Spannungsregler
Photeon Design
Integrierter mehrphasiger Wandler

Integrationsoptionen

Lieferoptionen – Full Wafer

Full Wafer Non-Grinded
Full Wafer Non-Grinded
  • 300 mm Silizium Wafer
  • Siliziumdicke: ca. 400–500 µm
  • Gesamthöhe: ca. 480–580 µm
Full Wafer Grinded
Full Wafer Grinded
  • 300 mm Silicon Wafer
  • Siliziumdicke: ca. 125 µm
  • Gesamthöhe: ca. 200 µm
Full Wafer Ball Drop
Full Wafer Ball Drop
  • 300 mm Silicon Wafer
  • 230 µm Ballauftrag auf ungeschliffener oder geschliffener Oberfläche
  • Gesamthöhe: ca. 420 µm
Full Wafer NiAg finish
Full Wafer NiAg finish
  • 300 mm Silicon Wafer
  • NiAg-Oberfläche auf Kupfer
  • Gesamthöhe: ca. 200 µm

Lieferoptionen – Die

Laserschnitt auf blauer Folie
Laserschnitt auf blauer Folie
  • Chips vereinzelt mittels Laser
  • Auf blauer Folie für den Transport platziert
Tape & Reel Packaging
Tape-&-Reel-Verpackung
  • Vereinzelte Chips in Tape-&-Reel-Verpackung platziert
Photeon Design
Technologieintegration
  • Direkte Implementierung des Schichtaufbaus in den CMOS-Prozess
  • Nur mit passender Foundry möglich

Anfrageprozessablauf

  1. Anfrage über Vertrieb oder Online-Kontaktformular
  2. Anforderungsdefinition mit PM und Design-Team: ca. 1–2 Wochen
  3. Machbarkeitsprüfung / Designvorschlag basierend auf FEM-Simulation (Finite-Elemente-Methode): ca. 1–2 Arbeitstage
  4. Verifizierung & Musteranforderung (MPW-Lauf oder einzelner Design-Wafer): ca. 3–4 Monate
  5. Test & Freigabe
  6. Serienproduktion bereit

Anfrageformular

Sie möchten ein individuelles Angebot zu kundenpezifischen siliziumbasierten Komponenten? Jetzt anfragen!

Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Unsere Vertriebsmitarbeitenden werden sich schnellstmöglich nach Prüfung der Machbarkeit mit dem Produktmanagement bei Ihnen melden.