Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik stellt Referenzdesign für PoE-Adapter vor
Waldenburg, 5. Oktober 2023 – Würth Elektronik stellt das Referenzdesign RD022 „GB-PoE+-Ethernet-USB-Adapter“ vor, das unter www.we-online.de/RD022 frei zur Verfügung steht. Normalerweise sind per Ethernet vernetzte Geräte auf eine separate Stromversorgung angewiesen. Kommen diese Endgeräte aber mit einer niedrigen Leistungsaufnahme aus, dann ist „Power over Ethernet“ (PoE) eine Alternative und es lassen sich Datenübertragung und Stromversorgung über ein Netzwerkkabel realisieren.
Geräte mit einer niedrigen Leistungsaufnahme wie IP-Kameras, VoIP-Telefone, WLAN-Router, Netzwerk-Switches, LED-Beleuchtung oder Zugangssysteme eignen sich für eine Stromversorgung über die Ethernet-Leitung. Wie dies EMV-gerecht realisiert werden kann, zeigt das neue Referenzdesign RD022 von Würth Elektronik, das eine Leistung bis zu 25 W zur Verfügung stellen kann. Der „GB-PoE+-Ethernet-USB-Adapter“ basiert auf dem Referenzdesign eines 1-Gbit/s-Ethernet-USB-Adapters ohne PoE-Funktion, das unter RD016 (https://www.we-online.de/RD016) ausführlich beschrieben wurde.
Der „GB-PoE+-Ethernet-USB-Adapter“ bietet drei Schnittstellen: eine USB-Type-C-Schnittstelle (USB 3.1), eine RJ45-1-Gbit/s-Ethernet-Schnittstelle mit integrierter PoE-Funktion sowie einen Anschluss für einen DC/DC-Wandler mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 6 bis 18 V und einer maximalen Ausgangsleistung von 25 W. Das Board wurde entwickelt, um Kunden den Einstieg in die PoE-Technik zu erleichtern. Das Referenzdesign macht mit Technologie, Signalen, Schnittstellenstruktur, Power-up und PoE-Erkennung einer Gigabit-PoE-Schnittstelle vertraut. Es bietet das Hardwaredesign für Power Sourcing Equipment (PSE) und Powered Device (PD) und erläutert Entwurf und Aufbau des Adapter-Boards: Stromlauf, USB-Controller und ‑Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle sowie Netzteil (PoE). Auf ein EMV-gerechtes Design wurde besonderen Wert gelegt.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.