Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erweitert RGB-LED-Produktserie
Würth Elektronik ergänzt seine RGB-LED-Serie WL-SFTD SMT Full-color Top LED um die Bauform 2828 mit Kuppellinse und 70-Grad-Abstrahlwinkel. Dies sorgt für eine gezielte und gleichmäßige Lichtverteilung, die Blendung minimiert und Helligkeit maximiert. Die langlebigen LEDs eignen sich für anspruchsvolle Beleuchtungs- und Signalanwendungen – dank IPx8-Wasserschutz auch im exponierten Außenbereich.
Die Kombination aus Miniaturisierung mit nur 2,8 × 2,8 mm Grundfläche, Dome-Linse mit optimalem 70-Grad-Abstrahlwinkel, effizienter RGB-Farbsteuerung und einem eleganten mattschwarzen Gehäuse bietet eine innovative Lösung für flexible, energieeffiziente Beleuchtung. Dank hohem Kontrast und erstklassiger dynamischer Farbdarstellung eignen sich die LEDs ideal als Pixel für Videowände. Mit ihrem mattschwarzen Gehäuse erreicht die LED dabei einen bis zu 25 Prozent höheren Kontrast im Vergleich zu weißen PLCC-LED-Gehäusen.
Verbesserte Lichtlenkung durch den 70-Grad-Abstrahlwinkel der Kuppellinse sorgt für bis zu 20 Prozent gleichmäßigere Lichtverteilung im Vergleich zu herkömmlichen LEDs mit geringerem Abstrahlwinkel. Neben Videowänden und Displays eignen sich die LEDs daher auch für architektonische Beleuchtung sowie Wege- und Straßenbeleuchtung. Durch den IPx8-Wasserschutz sind sie auch ideal in rauen Umgebungen und wetterfesten Installationen, Audio- und DJ-Equipments, Smart-Home- und Elektronikprodukten einsetzbar.
Die neue Bauform 2828 sowie alle weiteren Bauformen der Serie WL-SFTD sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Als Service für Entwicklerinnen und Entwickler stellt Würth Elektronik kostenlose Muster.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.