31. August 2023
Bauelemente

Günstige und komfortable Aufnahme für Mobilfunkchipkarten

Neueste Meldungen

Würth Elektronik stellt WR-CRD Micro-SIM-Kartenschnittstelle mit Kartenerkennung vor

Waldenburg, 31. August 2023 – Angesichts des wachsenden Bedarfs an Funkverbindungen für IoT-Geräte müssen nicht nur Mobiltelefonhersteller SIM-Kartenschnittstellen in ihre Produkte integrieren. Würth Elektronik reagiert darauf und erweitert sein Angebot an Kartenschnittstellen. Der erste Vertreter der neuen Generation von Steckverbindern ist der WR-CRD Micro SIM Card Connector mit „Push & Push“-Arretierung.

Beim Design der SIM-Karten-Buchse wurde besonderer Wert auf Knickbeständigkeit, hohe Haltbarkeit und einfache Kartenerkennung gelegt. Die Messingkontakte sind goldbeschichtet und das Gehäuse besteht aus verzinntem Stahl. Der Kontaktwiderstand liegt bei 100 mΩ. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20 bis zu +70 °C. Der WR-CRD Micro SIM Card Connector ist ab sofort ab Lager verfügbar. Entwickler können kostenlose Muster erhalten.

Teilen auf: