Würth Elektronik stellt mehrschichtige Keramikinduktivität WE-MCI vor
Waldenburg, 8. Dezember 2022 – Mit WE-MCI bietet Würth Elektronik eine Serie von Hochfrequenzinduktivitäten mit einer breiten Palette an Werten an: Die Baugröße 0402 deckt die Induktivitätswerte von 1 bis 270 nH ab, die WE-MCIs im Formfaktor 0603 reichen von 1 bis zu 470 nH. Ein besonderes Merkmal dieser für Automobilanwendungen zugelassenen Bauelemente sind ihre ungewöhnlich engen Toleranzen von ±5 Prozent, beziehungsweise ±0,3 nH bei den Modellen unter 5,6 nH.
AEC-Q200-qualifiziert, mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 bis zu +125 °C, eignen sich die SMT-bestückbaren Bauelemente für Anwendungen wie Infotainment, schlüssellose Zugangssysteme, Bluetooth und Filterschaltkreise. Für eine bessere Produktionskontrolle sind die WE-MCIs mit beidseitigen Polaritätsmarkierungen versehen.
Wichtiger Service für Entwickler
Für die Induktivitäten beider Formfaktoren gibt es Design Kits, mit denen man jederzeit Bauteile mit den passenden Werten griffbereit hat. Würth Elektronik füllt diese Design Kits immer wieder kostenlos auf.