Würth Elektronik erweitert Koaxialangebot
Waldenburg, 6. Oktober 2022 – Würth Elektronik hat sein Angebot im Bereich der Koaxialsteckverbinder erweitert und ergänzt damit das bereits umfangreiche Coax Connector Portfolio. Die SMA-Steckverbinder sind für einen Frequenzbereich von bis zu 18 GHz bei 50 Ω Impedanz ausgelegt. Mit ihrem Schraubkupplungsmechanismus eignen sie sich ideal als Datenleitungen in vibrationsintensiven Umgebungen. Sie sind als Standardschnittstelle nach MIL-STD-348 zertifiziert und zeichnen sich durch besonders hochwertige Verarbeitung aus (CNC-gefräst mit bis zu 0,003 mm Toleranz, vergoldete Kontakte).
Die Neuzugänge umfassen SMA- und RPSMA-Bulkhead-Stecker mit Gehäuseverschraubung, eine gerade Buchse, ebenfalls regulär und mit umgekehrter Polarität, THT-Stecker und End-Launch-Stecker für die PCB-Kantenmontage – alle mit Schutzklasse IP67. Neu sind auch der abgewinkelte SMA-Adapter WR-ADPT und eine Reihe von Varianten des RPSMA-Kabel-Plugs auf Bulkhead Jack mit verschiedenen Kabeltypen (RG174/U, RG-178/U, RG316/U) jeweils in den zwei Längen 152 mm und 305 mm.
Sämtliche Steckverbinderprodukte von Würth Elektronik sind ab Lager verfügbar. Der Hersteller bietet auf Wunsch Konfektionierungsdienstleistungen.