Suchergebnisse

WR-WTB Manual Insulation Stripper
- Self-adjusting insulation stripper for wire sizes from 0.02 to 16 mm²

WR-Tool SMA & RPSMA Drehmomentschlüssel
- Der SMA & RPSMA Drehmomentschlüssel wurde speziell für eine präzises Enhalten der SMA- bzw. RPSMA-Drehmomente entwickelt. Dieses spezialisierte Werkzeuge ermöglicht somit einen effizenten, sicheren und benutzerfreundlichen Prozess. Dank der breiten Auswahl an Werkzeugen finden Elektroniker, Techniker und Entwickler für nahezu jeden Einsatzzweck das passende Hilfsmittel.

WA-CHAD Adhesive Cable Mount Clip, Opening Sideways Type 1
- Die kompakten Konstruktionen können für Paneele verwendet werden, für die nur wenig Platz zur Verfügung steht

WR-Tool Seitenschneider
- Der Elektronik-Seitenschneider von Würth Elektronik ist das ideale Werkzeug um Codierungen bei Terminal Blocks herzustellen. Diese Ausführung ist ohne Facette und somit hervorragend geeignet zum flächengleichen Trennen. Dank der breiten Auswahl an Werkzeugen finden Elektroniker, Techniker und Entwickler für nahezu jeden Einsatzzweck das passende Hilfsmittel.

WA-CHAD Adhesive Cable Mount Clip, Opening Sideways Type 2
- Die kompakten Konstruktionen können für Paneele verwendet werden, für die nur wenig Platz zur Verfügung steht

WR-Tool Manuelle Abisolierzange
- Die manuelle Abisolierzange von Würth Elektronik biete clevere Unterstützung für die Arbeit mit unseren hochwertigen Produkten. Ob bei der Reparatur defekter Kontakte oder der Herstellung von Muster- oder Prototypen-Crimpkablen, unsere spezialisiertes Werkzeug macht Prozesse effizienter, sicherer und benutzerfreundlicher. Dank der breiten Auswahl an Werkzeugen finden Elektroniker, Techniker und Entwickler für nahezu jeden Einsatzzweck das passende Hilfsmittel.

Design Kit ShielDIY Custom Shielding Cabinets
- Material: Neusilber. Gleiche Leistung wie der verzinnte Stahl, der in den Standardgehäusen verwendet wird … Do It Yourself Abschirmgehäuse

Learning Kit TI-PMLK Würth Elektronik Edition
- Das TI-PMLK Learning Kit besteht aus einer Leistungsplatine, die es ermöglicht, Leistungsinduktivitäten mit zwei Step-down-Schaltreglern zu testen, von denen einer auf hysteretischer und der andere auf der Spitzenstromregelung basiert. … Es gibt zwei unabhängige Abschnitte auf dem Board mit sechs Arten von Induktoren, die einzeln ausgewählt, getestet und analysiert werden können. Die Wahl des Induktors ist entscheidend für den Betrieb und die Leistung des Schaltnetzteils. Die Untersuchung der Induktor-Eigenschaften wie Kernart, Material und Größe hilft Ihnen, die richtige Lösung für Ihre Anwendung und Projekte zu finden. … Buck Power Supply … Power Magnetics Learning … 6 verschiedene Induktivitäten, die individuell ausgewählt werden können, um die Wirkung verschiedener Induktionskernmaterialien, Induktivitätswerte und -größen zu vergleichen … Rauscharme Testpunkte zur sauberen Beobachtung der Hauptwellenformen von Spannung und Strom

Entwicklungs-Kit SN6507 Development Kit für vielseitige Stromversorgungslösungen
- Das Development Kit, welches in Zusammenarbeit mit Texas Instruments (TI) entwickelt wurde, basiert auf dem SN6507 EVM Design und ist eine umfassende Lösung, die Ingenieuren hilft, die Leistung des SN6507 Transformator-Treibers für isolierte Stromversorgungen mit der WE-PPTI Transformatorlinie zu bewerten. Das Entwicklungs-Kit enthält zwei vielseitige Boards und 16 Transformatorenmuster, die eine unvergleichliche Flexibilität für verschiedene industrielle und medizinische Anwendungen bieten.. … Board 1 (650796): Board mit einer fixen 24Vin-15Vout-Konfiguration, optimiert mit dem WE-PPTI-Transformator 750319696 für ein schlankes Design.
… Board 2 (650700): Ein konfigurierbares Board, das es Ingenieuren ermöglicht, verschiedene WE-PPTI-Transformatoren und Spezifikationen zu evaluieren, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
… Transformatorenmuster: Sechzehn Transformatorenmuster der WE-PPTI Serie sind im Lieferumfang enthalten und bieten Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten während der Entwicklung. … Das SN6507 Development Kit ist für die Evaluierung von Anwendungen wie Motorantriebe, isolierte Stromversorgungen für Kommunikationsprotokolle (CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C), medizinische Instrumente, Solarwechselrichter und Automatisierungssysteme geeignet … Durch die EMV-Konformität gemäß des CISPR32-Standards bietet das 24Vin-15Vout Board optimale Leistung in anspruchsvollen industriellen und medizinischen Umgebungen und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz. Das Board mit fixer Konfiguration und das konfigurierbaren Board ermöglichen Ingenieuren die Anpassung für eine breite Palette von Anwendungsfällen und machen das Kit zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Design und Tests. … EU-Konformitätserklärung

WR-RAST 5.00 mm Abisolierzange
- Self-adjusting insulation stripper for wire sizes from 0.02 to 16 mm²