| | 4.7 µF, 100 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1060 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)100 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 5.6 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5.6 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)100 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 6.8 µF, 100 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)48 mΩ | Leckstrom136 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 8.2 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität8.2 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 8.2 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität8.2 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)100 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom980 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)75 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 80 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1600 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom160 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom126 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom126 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 10 µF, 100 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom200 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 12 µF, 100 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität12 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1900 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 12 µF, 80 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität12 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom192 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 12 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität12 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 15 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 15 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 15 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 15 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 15 µF, 80 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1900 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 15 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 18 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität18 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)60 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 18 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität18 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom900 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)64 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom277.2 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom277.2 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 80 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)38 mΩ | Leckstrom352 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom220 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 22 µF, 100 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom440 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 27 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)60 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 33 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 33 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 33 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 33 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2670 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 33 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom415.8 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 33 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 33 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom330 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4210 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ | Leckstrom195 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2670 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2670 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)32 mΩ | Leckstrom273 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom390 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 39 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)27 mΩ | Leckstrom491.4 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 47 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4210 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ | Leckstrom235 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 47 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 47 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 47 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 47 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2670 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 47 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1600 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 47 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom470 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 47 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom592.2 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 56 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 56 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 56 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 56 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2670 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 56 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom392 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 56 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 56 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom560 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4210 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ | Leckstrom340 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom272 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom340 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)32 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)28 mΩ | Leckstrom476 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 68 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom680 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4210 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom328 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2600 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom574 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 82 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)28 mΩ | Leckstrom574 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 100 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ | Leckstrom500 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | | |
 | | 100 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 100 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 100 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2690 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 100 µF, 20 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 100 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom500 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 100 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom700 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 100 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom700 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 100 µF, 35 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom700 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 120 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom840 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 120 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom840 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | Design Kit – | Demoboard – | |
 | | 150 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ | Leckstrom750 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge12.4 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |
 | | 150 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1970 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | | Demoboard – | |