Redefining Rated Current Measurements for Power Inductors
Würth Elektronik nutzt transparente Messverfahren gemäß Abschnitt 6 der Norm IEC 62024-2:2020, um den Nennstrom (Ir) bei Temperaturanstieg von Leistungsinduktoren zu bestimmen. Auf einer 20 cm großen Testplatine in einer Box erfolgt eine natürliche Konvektion, ohne direkten Kontakt zur Box. Anstelle eines Thermoelements kommt eine Infrarotkamera zum Einsatz, um Messfehler zu vermeiden und die heißeste externe Stelle des Kerns zu erfassen. Die Temperatur stabilisiert sich beim Stromdurchfluss mit weniger als 1 °C pro Minute.
Mehr erfahren PDF