| 151051BS04000 | 470 nm, Blau, 465 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]470 nm | Emittierte FarbeBlau | Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm | Lichtstärke [typ.]500 mcd | Durchlassspannung [typ.]3.2 V | ChiptechnologieGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]40 ° | | |
 | 151031VS06000 | 568 nm, Hellgrün, 560 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]568 nm | Emittierte FarbeHellgrün | Spitzen-Wellenlänge [typ.]560 nm | Lichtstärke [typ.]30 mcd | Durchlassspannung [typ.]2.2 V | ChiptechnologieGaAsP/GaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]60 ° | | |
 | 151031VS04000 | 570 nm, Hellgrün, 573 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]570 nm | Emittierte FarbeHellgrün | Spitzen-Wellenlänge [typ.]573 nm | Lichtstärke [typ.]120 mcd | Durchlassspannung [typ.]2.1 V | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]40 ° | | |
 | 151051VS04000 | 572 nm, Hellgrün, 573 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]572 nm | Emittierte FarbeHellgrün | Spitzen-Wellenlänge [typ.]573 nm | Lichtstärke [typ.]140 mcd | Durchlassspannung [typ.]2.1 V | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]40 ° | | |
 | 151031YS05900 | 590 nm, Gelb, 585 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]590 nm | Emittierte FarbeGelb | Spitzen-Wellenlänge [typ.]585 nm | Lichtstärke [typ.]30 mcd | Durchlassspannung [typ.]2.1 V | ChiptechnologieGaAsP/GaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]60 ° | | |
 | 151031YS06000 | 590 nm, Gelb, 592 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]590 nm | Emittierte FarbeGelb | Spitzen-Wellenlänge [typ.]592 nm | Lichtstärke [typ.]110 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]60 ° | | |
 | 151051YS04000 | 590 nm, Gelb, 592 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]590 nm | Emittierte FarbeGelb | Spitzen-Wellenlänge [typ.]592 nm | Lichtstärke [typ.]450 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]40 ° | | |
 | 151031SS04000 | 635 nm, Superrot, 640 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]635 nm | Emittierte FarbeSuperrot | Spitzen-Wellenlänge [typ.]640 nm | Lichtstärke [typ.]160 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]40 ° | | |
 | 151051SS04000 | 635 nm, Superrot, 640 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]635 nm | Emittierte FarbeSuperrot | Spitzen-Wellenlänge [typ.]640 nm | Lichtstärke [typ.]250 mcd | Durchlassspannung [typ.]2.1 V | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]40 ° | | |
 | 151031SS06000 | 640 nm, Superrot, 650 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]640 nm | Emittierte FarbeSuperrot | Spitzen-Wellenlänge [typ.]650 nm | Lichtstärke [typ.]35 mcd | Durchlassspannung [typ.]2.2 V | ChiptechnologieAlGaAs | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]60 ° | | |
 | 151051RS11000 | 645 nm, Rot, 650 nm | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | dominante Wellenlänge [typ.]645 nm | Emittierte FarbeRot | Spitzen-Wellenlänge [typ.]650 nm | Lichtstärke [typ.]30 mcd | Durchlassspannung [typ.]2.1 V | ChiptechnologieAlGaInP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]60 ° | | |