WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3535 | 3.45 | 3.45 | 0.71 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- SMD LED Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
- Klare Silikonlinse
- Hohe Helligkeit mit geringer seitlicher Abstrahlung
- Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
- Schmaler Abstrahlwinkel: 60°
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 1
- Neutraler elektrisch thermischer Pfad
- LED Anschlusstemperatur: 125°C / 150°C
Anwendung
- Indoor LED Bauleuchten
- Unterhaltungs- und Bühnenbeleuchtung
- Indoor Smartlights
- Gewächshausbeleuchtung
- Aquariumbeleuchtung
- Verkehrsampeln und Signalleuchten
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzenJetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikelinformation + Mehr anzeigen
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Auch interessant
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: