| 428427320910 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 428427320911 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 429427320910 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 429427320911 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 428427520910 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 428427520911 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 429427520910 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 429427520911 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 428427320916 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 428427320917 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 429427320916 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 429427320917 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 428427520916 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 428427520917 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 2.54 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 429427520916 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real-Code | None | nicht spezifiziert | Dunkelgrau | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm | |
 | 429427520917 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | None | nicht spezifiziert | Elfenbein | WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Cross Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm | |