SMB Plug Right Angle to SMA Jack Straight
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | f | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65503210315301 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~1 GHz | WR-CXASY SMB Right Angle Plug to SMA Bulkhead Jack / RG-174/U Flexible Cable / 152.4 mm length | |
![]() | 65503210515301 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~4 GHz | WR-CXASY SMB Right Angle Plug to SMA Bulkhead Jack / RG-316/U Flexible Cable / 152.4 mm length |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 65503210315301 | SPEC |
![]() | 65503210515301 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | f | Produktserie | Muster |
---|