MMCX Plug Straight to RP SMA Jack Straight
- WR-CXASY RPSMA Bulkhead Jack to MMCX Straight Plug / RG-174/U Flexible Cable / 152.4 mm lengthf DC~1 GHz |Kabel RG-174/U
- WR-CXASY RPSMA Bulkhead Jack to MMCX Straight Plug / RG-178/U Flexible Cable / 152.4 mm lengthf DC~3 GHz |Kabel RG-178/U
- WR-CXASY RPSMA Bulkhead Jack to MMCX Straight Plug / RG-316/U Flexible Cable / 152.4 mm lengthf DC~6 GHz |Kabel RG-316/U
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | f | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65530260515303 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~1 GHz | WR-CXASY RPSMA Bulkhead Jack to MMCX Straight Plug / RG-174/U Flexible Cable / 152.4 mm length | |
![]() | 65530260515304 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~3 GHz | WR-CXASY RPSMA Bulkhead Jack to MMCX Straight Plug / RG-178/U Flexible Cable / 152.4 mm length | |
![]() | 65530260515305 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~6 GHz | WR-CXASY RPSMA Bulkhead Jack to MMCX Straight Plug / RG-316/U Flexible Cable / 152.4 mm length |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 65530260515303 | SPEC |
![]() | 65530260515304 | SPEC |
![]() | 65530260515305 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | f | Produktserie | Muster |
---|