WP-PLUG REDCUBE Cable Connector for Direct PLUG Terminal
Anwendung
- Lösbare Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich
- Werkzeuglose Montage und schraublose Verbindung
- Bei Montage auf engem Raum
- Montage an schwer zugängigen Stellen
- Ladegerät
- Verarbeitbar mittels marktüblichen Sechskantcrimp-Werkzeug
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
| Material | Kupferlegierung |
| Oberfläche | Zinn |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR 1 | 50 A; 60 A; 80 A; 120 A |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Lose |
Artikeldaten
REDCUBE Terminals - 4power!
REDCUBE Terminals - 4power!
REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
Eigenschaften:
- Höchste Flexibilität durch vielfältige Anschlusstechnologien
- Extreme Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
- Vielfältige Wire-to-Board und Board-to-Board Lösungen
- Minimaler Übergangswiderstand
- Außergewöhnlich hohe mechanische Stabilität

REDCUBE PLUG






Anwendungen, Funktion & Montage
Anwendungen
Die schnell und leicht steckbare Lösung REDCUBE PLUG bietet alle Vorteile der Press-Fit-Technologie; hierbei handelt es sich um eine mehrfach steckbare Verbindung für Hochstromanwendungen.
- Lösbare Wire-to-Board Hochstromverbindungen
- Ladegeräte
- Mehrfach steckbare Verbindungen
- Montage auf engem Raum und schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Montage
Herausragende Funktion
REDCUBE PLUG besteht aus einem REDCUBE Hochstromkontakt, der von einem glasfaserverstärkten Plastikgehäuse umgeben ist. Die schraublose Verbindung wird hergestellt, indem auf die Oberseite des Gehäuses gedrückt und der zugehörige Stecker angeschlossen wird. Danach geht die Feder in ihre Ausgangsposition zurück und verriegelt den Stecker automatisch in dem Gehäuse
- Schnelle und einfache Montage
- Werkzeuglose Montage und schraublose Verbindung
- Mehrfach steckbare Verbindung
- Vorteile der Press-Fit-Technologie
Einfache Montage
Das Einpressen von REDCUBE PLUG erfolgt nach demselben Prinzip wie bei REDCUBE PRESS-FIT. Es sind keine speziellen Werkzeuge notwendig, in der Regel genügt eine einfache Kniehebelpresse. Kabelseitig werden Stecker und Kabel mit einer Crimpzange verbunden. Durch ein spezielles Nachbehandlungsverfahren und die besondere Beschichtung des Steckers werden optimale Crimpergebnisse erzielt.
- Standard Crimpwerkzeuge mit hexagonal Kavität
- Gasdichte und starke Crimpverbindung
- Spezielle Beschichtung für optimale Crimpergebnisse
Videos
#askLorandt explains: REDCUBE PLUG for Press-Fit Technology
Videos
#askLorandt erklärt: REDCUBE PLUG-Einpresstechnik
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A