Design Kit WE-VD Disk Varistor
Artikel Nr. 820999
Merkmale
- Kurze Reaktionszeit
- sehr niedriger Leckstrom
- Niedrige Klemmspannung
- Große Auswahl an Spannungen erhältlich
- Nach einem Überspannungsimpuls arbeitet das Bauteilsofort weiter ohne Folgestrom
- Hervorragendes Ableitverhalten
- Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C für Typen bis 95 VRMS –40 °C bis +125 °C für Typen ab 115 VRMS
- Ansprechzeit < 25 ns
- UL1449 3rd File E332875
- 14mm HighSurge und alle 20mm Typen sind ab 50Vrms zur Verwendung in Type 2 SPD Anwendungen geeignet (vereinzelte Typen sind noch im Test)
- CSA File 224856
- VDE File 40016986 und 40016998 inkl. IEC60950-1 Annex Q
- VDE File 40016986 and 40016998 incl. IEC60950-1 Annex Q
Anwendung
- 12–48 VDC Gleichsspannungsversorgung
- 110–400 VRMS Wechselspannungsversorgung
- Ableitung von Spannungsspitzen
- Surge-Schutz gemäß EN 61000-4-5
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | VRMS(V) | VDC(V) | VBR(V) | IPeak(A) | Wmax(J) | PDiss(W) | VDE-Zulassung | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECWE-VD Disk Varistor, 25 V, 31 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung25 V | DC Betriebsspannung31 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung39 V | (Reverse) Peak Pulse Current100 A | Energieabsorption1.2 J | Verlustleistung0.01 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 25 V, 31 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung25 V | DC Betriebsspannung31 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung39 V | (Reverse) Peak Pulse Current500 A | Energieabsorption4.7 J | Verlustleistung0.05 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 25 V, 31 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung25 V | DC Betriebsspannung31 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung39 V | (Reverse) Peak Pulse Current1000 A | Energieabsorption9.4 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 40 V, 56 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung40 V | DC Betriebsspannung56 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung68 V | (Reverse) Peak Pulse Current250 A | Energieabsorption4.3 J | Verlustleistung0.02 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 275 V, 350 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption33 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 275 V, 350 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current3500 A | Energieabsorption80 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 275 V, 350 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption155 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 275 V, 350 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current10000 A | Energieabsorption303 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 300 V, 385 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung300 V | DC Betriebsspannung385 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung470 V | (Reverse) Peak Pulse Current2500 A | Energieabsorption70 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 300 V, 385 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung300 V | DC Betriebsspannung385 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung470 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption175 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 320 V, 418 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung320 V | DC Betriebsspannung418 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung510 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption190 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 320 V, 418 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung320 V | DC Betriebsspannung418 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung510 V | (Reverse) Peak Pulse Current10000 A | Energieabsorption382 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 460 V, 615 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption230 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 550 V, 745 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung550 V | DC Betriebsspannung745 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung910 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption255 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen | |||
SPECWE-VD Disk Varistor, 550 V, 745 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-VD Disk Varistor | Wechselstrom Betriebsspannung550 V | DC Betriebsspannung745 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung910 V | (Reverse) Peak Pulse Current10000 A | Energieabsorption510 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns

