MagI³C Power FeatherWing

FeatherWing mit Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 24 V und geregelten Ausgangsspannungen von 5 V und 3.3 V

MagI³C Power FeatherWing

Merkmale

  • Betriebseingangsspannung von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V Industrie Bus
  • Maximale 36 V Eingangsspannung
  • Zusätzlicher USB-Anschluss für 5 V Eingangsspannung zur Auswahl per Schalter
  • Umwandlung der industriellen Busspannung in 5V Applikatiosspannung
  • Umwandlung von 5 V auf 3,3 V
  • Enable-Funktionalität und Modus-Auswahl zur Steuerung und Abstimmung der Performance des MagI³C MicroModuls verfügbar

Anwendung

  • Stecker kompatibles 5 V und 3,3 V Netzteil für das gesamte WE FeatherWing-Ökosystem

SDK, Codebeispiele, Design-Dateien, Schnellstartanleitung und mehr…

Jetzt auf GitHub verfügbar

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2601157101001
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionMagI³C Power FeatherWing 
Verfügbarkeit prüfen

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules