Referenzdesign MagI³C Power Supply
Referenzdesign MagI³C Power Supply
Vin 18 bis 36 VVout 0 V bis 15 VIout 2.5 A
Referenzdesign MagI³C Current Sharing
Referenzdesign MagI³C Current Sharing
Vin 7 bis 50 VVout 2.5 V bis 15 VIout 5 A
Referenzdesign MagI³C Current Source
Referenzdesign MagI³C Current Source
Vin 4 bis 18 VVout 1.45 V bis 14.4 VIout 3 A
MagI³C Power FeatherWing
MagI³C Power FeatherWing
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Beschreibung
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
Produktserie
MusterVerfügbarkeit & Muster
SPECMagI³C Power Supply, 18 - 36, 0 V - 15
Verfügbarkeit
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
BeschreibungMagI³C Power Supply 
Input Voltage 18 - 36
Output Voltage 0 V - 15
Ausgangsstrom2.5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECMagI³C Current Sharing, 7 - 50, 2.5 V - 15
Verfügbarkeit
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
BeschreibungMagI³C Current Sharing 
Input Voltage 7 - 50
Output Voltage 2.5 V - 15
Ausgangsstrom5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECMagI³C Current Source, 4 - 18, 1.45 V - 14.4
Verfügbarkeit
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
BeschreibungMagI³C Current Source 
Input Voltage 4 - 18
Output Voltage 1.45 V - 14.4
Ausgangsstrom3 A
Verfügbarkeit prüfen
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verfügbarkeit prüfen