ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeSpeicherdrosselnProduktserieWE-HCIT THT High Current Inductor

WE-HCIT THT High Current Inductor

WE-HCIT THT High Current Inductor
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
1010 10.1 10.1 9.7
1008 10.1 10.1 8.1

Merkmale

  • AECQ200 Qualifikation
  • THT-Design für bessere Stabilität gegen Vibrationen
  • Hohe Strombelastbarkeit bis zu 28A
  • Sehr niedriger RDC (0.44-0.88Ω)
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +150°C -> AECQ 200 Klasse 1
  • Weiches Sättigungsverhalten
  • Automotive approved

Anwendung

  • DC-DC-Wandler für Unterhaltungs-/Kommunikationssysteme
  • EMV-Unterdrückung für Motoren (Sitze / Elektrische Spiegel / Windschutzscheibe)
  • Energieanwendungen / Batteriemanagementsysteme

Artikeldaten

Alle
1010
1008
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Muster
78432018003SPEC

Anstehende PTN

Aufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. 0.3 28.2 27 0.44 320
78432010005SPEC

Anstehende PTN

Aufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. 0.5 25.1 25 0.88 250
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
78432018003SPEC

Anstehende PTN

Aufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

78432010005SPEC

Anstehende PTN

Aufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Muster