Merkmale
- Rated Current: 6-9 A
- Working Voltage: 600 V
- Operating Temperature: -40 °C up to +105 °C
- Durability: 25 Mating cycles
- Pitch: 4.2 mm
Anwendung
- Industrial
- Telecommunication
- Home Appliances
Artikeldaten
Alle
Plug Housing
Receptacle Housing
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Option | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649002113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64900221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649004113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64900421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649006113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64900621822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649008113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64900821822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649010113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64901021822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649012113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64901221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649014113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64901421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649016113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64901621822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649018113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64901821822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649020113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64902021822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | 649001 | |
649022113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64902221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | – | |
649024113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Weiblich | – | Receptacle Housing | Dual | Kabel | Beutel | 649001 | |
64902421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Männlich | with Panel Mounting Ears | Plug Housing | Dual | Cable/Panel | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
649002113322 | SPEC |
64900221822 | SPEC |
649004113322 | SPEC |
64900421822 | SPEC |
649006113322 | SPEC |
64900621822 | SPEC |
649008113322 | SPEC |
64900821822 | SPEC |
649010113322 | SPEC |
64901021822 | SPEC |
649012113322 | SPEC |
64901221822 | SPEC |
649014113322 | SPEC |
64901421822 | SPEC |
649016113322 | SPEC |
64901621822 | SPEC |
649018113322 | SPEC |
64901821822 | SPEC |
649020113322 | SPEC |
64902021822 | SPEC |
649022113322 | SPEC |
64902221822 | SPEC |
649024113322 | SPEC |
64902421822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Option | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: