Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | PC |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Actuator-Farbe | Schwarz |
Rahmenmaterial | PBT |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 10 mA |
VR | 5 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 300 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 300 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Encoder Elektrische Lebensdauer | 30000 Cycles |
Schalter Elektrische Lebensdauer | 20000 Cycles |
Detent | 24 Positions |
Torque Encoder | 20 mN*m |
Betätigungskraft | 300 g |
Travel | 0.5 mm |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Packaging Information | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Resolution (Value) (Pulse/360°) | Detent (Positions) | Encoder Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Schalter Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 482024764004 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 24 | 30000 | 20000 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 482024764004 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Resolution (Value) (Pulse/360°) | Detent (Positions) | Encoder Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Schalter Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Muster |
---|