WSEN-HIDS Feuchtigkeitssensor mit integriertem Temperatursensor & EV-Kits

ERWEITERT
WSEN-HIDS Feuchtigkeitssensor mit integriertem Temperatursensor & EV-Kits

Merkmale

  • MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
  • Relative Feuchtigkeitsmessbereiche: 0 bis 100%
  • Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit: ±1,8% rH, 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Integrierter Analog-Digital-Wandler
  • Digitale I²C-Schnittstelle
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C, 0 °C bis 60 °C
  • Versorgungsspannung: 1.08 bis 3.6 V
  • Sensor Software Development Kit

Anwendung

  • Heizung, Lüftung & Klimatechnik
  • Haus- und Gebäudeautomation
  • Intelligente Landwirtschaft
  • Datenlogger
  • Klimaanlagen
  • Kühlschränke

Downloads unserer WSEN-HIDS EOL Artikel
Hier können Sie das Datenblatt, die Anleitung und die Produkt-Downloads unserer abgekündigten WSEN-HIDS Artikelnummern 2525020210001 und 25250202100011 herunterladen.
Jetzt ZIP herunterladen

Artikeldaten

Alle
WSEN-HIDS
WSEN-ACCE
EV-Kits
FeatherWing
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 4 Produktserien anzeigen
 Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
HRANGE(% rH)
HRANGE(% rH)
HACC
TRANGE(°C)
TRANGE(°C)
TACC_ABS
VDD min(V)
VDD max(V)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
2525020210092
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Board für Feuchtigkeitssensor 
Verfügbarkeit prüfen
2525020210093
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Board für Feuchtigkeitssensor mit Schutzkappe 
Verfügbarkeit prüfen
2500060600000
SPECSchutzkappe für WSEN-HIDS, –, –
Man­ual
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionSchutzkappe für WSEN-HIDS 
Verfügbarkeit prüfen
2501000201291
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionSensor FeatherWing 
Verfügbarkeit prüfen
2525020210002
SPECWSEN-HIDS, 0 % rH, 100 % rH
Man­ual
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionWSEN-HIDS 
Messbereich [min.]0 % rH
Messbereich [max.]100 % rH
Genauigkeit [typ.]±1,8 %rH 
Messbereich [min.]-40 °C
Messbereich [max.]125 °C
Absolute Genauigkeit [typ.]±0,2 °C 
Versorgungsspannung [min.]1.08 V
Versorgungsspannung [max.]3.6 V
Verpackung7'' Kunststoff-Rolle 
Verfügbarkeit prüfen

Software Downloads

Sensor SDK

Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Keep it simple! Sense with MEMS.

MEMS Sensor Portfolio & Kundenservice

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher. Nutzen Sie die Vorteile unseres Software Development Kits und der ab Werk erhältlichen Evaluierungsboards. Ausführliche Dokumentationen sowie der direkte Support durch geschulte Ingenieure lassen keine Fragen offen.

Mit exzellenter Messgenauigkeit und Langzeitstabilität liefern die Sensoren hochpräzise und akkurate Ausgangswerte mit intelligenten On-Chip-Interrupt-Funktionen.

Kombinieren Sie Sensoren und Funk - starten Sie Ihre IoT-Anwendung noch heute!

Videos

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors

Videos

Würth Elektronik Webinar: Alles, was Sie über die Messung der Luftfeuchtigkeit wissen müssen