WR-TBL Series 3161 - Plug with Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Modular Horizontal cable entry - Cable

WR-TBL Series 3161 - Plug with Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Modular Horizontal cable entry - Cable
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +115 °C
Raster3.5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
Cage MaterialMessing
Cage PlatingNickel
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
Electrical Properties
IR10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Spannungsfestigkeit1600 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
SchraubeM2
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)28 to 16 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.2 to 1 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)28 to 16 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.2 to 1 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 catalog.filterBar.article in 0 Produktserien anzeigen
 catalog.filterBar.article in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-TBL Series 3161 - Plug with Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Modular Horizontal cable entry - Cable
691316110002
SPECStecker mit Käfigzuganschluss, Kabel, Ja
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungStecker mit Käfigzuganschluss 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Verfügbarkeit prüfen
WR-TBL Series 3161 - Plug with Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Modular Horizontal cable entry - Cable
691316110003
SPECStecker mit Käfigzuganschluss, Kabel, Ja
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungStecker mit Käfigzuganschluss 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Verfügbarkeit prüfen