General Informations | |
---|---|
Raster | 3 mm |
Reihen | Dual |
Typ | Right Angled |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 75 Mating cycles |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 5 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Pin Material | Kupferlegierung |
Pinbeschichtung | selektiv vergoldet |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Glow Wire Approval | Compliant [IEC 60335-1] |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662002231724 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 3 | Männlich | Right Angled | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tray | |
662004231724 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 3 | Männlich | Right Angled | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tray | |
662006231724 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 3 | Männlich | Right Angled | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tray | |
662008231724 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 3 | Männlich | Right Angled | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tray | |
662010231724 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 3 | Männlich | Right Angled | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
662002231724 | SPEC |
662004231724 | SPEC |
662006231724 | SPEC |
662008231724 | SPEC |
662010231724 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Muster |
---|