ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC3TypTerminalsProduktserieWR-MPC3 3.00 mm Female Crimp Terminal – Selective Gold

WR-MPC3 3.00 mm Female Crimp Terminal – Selective Gold

WR-MPC3 3.00 mm Female Crimp Terminal – Selective Gold
General Informations
TypCrimp Terminal
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
Haltbarkeit75 Mating cycles
Electrical Properties
IR5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Packaging Properties
VerpackungBeutel; große Rolle; kleine Rolle
VPE100 pcs; 1000 pcs; 10000 pcs
Material Properties
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)24 to 20 (AWG)

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)TypIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
KontaktbeschichtungKontaktwiderstand
(mΩ)
VerpackungVPE
(pcs)
Design Kit Muster
66200113724SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 24 to 20 (AWG) 0.205 to 0.518 (mm²) Crimp Terminal 5 250 selektiv vergoldet 10 große Rolle 10000
66200113724DECSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 24 to 20 (AWG) 0.205 to 0.518 (mm²) Crimp Terminal 5 250 selektiv vergoldet 10 Beutel 100612690
66210113724SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 24 to 20 (AWG) 0.205 to 0.518 (mm²) Crimp Terminal 5 250 selektiv vergoldet 10 kleine Rolle 1000
Artikel Nr. Daten­blatt
66200113724SPEC
66200113724DECSPEC
66210113724SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)TypIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
KontaktbeschichtungKontaktwiderstand
(mΩ)
VerpackungVPE
(pcs)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: