Bauform | Maße | |
---|---|---|
N Type Straight Plug | N Type Straight Plug | ||
N Type Straight Plug | N Type Straight Jack | ||
N Type Right Angle Plug | N Type Straight Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50 Ohm
- Insulation Resistance 5000M Ohm (min)
- Withstanding Voltage 1000 Vrms (min.)
Anwendung
- Network and Communications
- RF Test and Measurement Equipment
- Industrial Application
- Electronic Consumer and Device
Application Notes
Artikeldaten
Alle
N Type Straight Plug | N Type Straight Plug
N Type Straight Plug | N Type Straight Jack
N Type Right Angle Plug | N Type Straight Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Kabel | Kabeltyp | Nominale Kabellänge (mm) | f | Nominal Außenkabeldurchmesser (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Betriebstemperatur | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65506012430501 | SPEC | 3 Dateien | Low Loss 195 | Flexible | 304.8 | DC~6 GHz | 4.95 | 12.7 | -40 °C up to +85 °C | |
65506412430501 | SPEC | 3 Dateien | Low Loss 195 | Flexible | 304.8 | DC~6 GHz | 4.95 | 12.7 | -40 °C up to +85 °C | |
65506212430501 | SPEC | 3 Dateien | Low Loss 195 | Flexible | 304.8 | DC~6 GHz | 4.95 | 12.7 | -40 °C up to +85 °C | |
65506010130501 | SPEC | 3 Dateien | RG-58 C/U | Flexible | 304.8 | DC~1 GHz | 4.95 | 49.5 | -20 °C up to +80 °C | |
65506011630501 | SPEC | 3 Dateien | RG-316/U | Flexible | 304.8 | DC~6 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +165 °C | |
65506410130501 | SPEC | 3 Dateien | RG-58 C/U | Flexible | 304.8 | DC~1 GHz | 4.95 | 49.5 | -20 °C up to +80 °C | |
65506411630501 | SPEC | 3 Dateien | RG-316/U | Flexible | 304.8 | DC~6 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +165 °C | |
65506210130501 | SPEC | 3 Dateien | RG-58 C/U | Flexible | 304.8 | DC~1 GHz | 4.95 | 49.5 | -20 °C up to +80 °C | |
65506211630501 | SPEC | 3 Dateien | RG-316/U | Flexible | 304.8 | DC~6 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +165 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
65506012430501 | SPEC |
65506412430501 | SPEC |
65506212430501 | SPEC |
65506010130501 | SPEC |
65506011630501 | SPEC |
65506410130501 | SPEC |
65506411630501 | SPEC |
65506210130501 | SPEC |
65506211630501 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Kabel | Kabeltyp | Nominale Kabellänge (mm) | f | Nominal Außenkabeldurchmesser (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Betriebstemperatur | Muster |
---|