General Information | |
---|---|
Haltbarkeit | 100 Steckzyklen |
Schutzart | IP68 |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +90 °C |
Gender | Weiblich |
Codierung | A |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 2 A; 5 A |
Arbeitsspannung | 30 V; 60 V; 250 V |
Spannungsfestigkeit | 650 V (AC); 1000 V (AC); 1400 V (AC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643362100604 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Weiblich | 5 | 250 | 1400 | Tray | ||
643362100605 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Weiblich | 5 | 60 | 1000 | Tray | ||
643362100608 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Weiblich | 2 | 30 | 650 | Tray |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Gegenstecker

WR-CIRCM12 Screw Mating Cable Assembly Male Straight Metal Coupling Nut

WR-CIRCM12 Screw Mating Cable Assembly Male Angled Metal Coupling Nut

WR-CIRCM12 Screw Mating Cable Assembly Male Straight Metal Coupling Nut Shielded

WR-CIRCM12 Screw Mating Field Attachable Solder Bucket Male Metal Coupling Nut