Merkmale
- Verschiedene Flächenzuschnitte verfügbar
- IP68-zertifizierte Anschlüsse
- Kann in rauen Bedingungen eingesetzt werden
Anwendung
- Automatisierungsindustrie und Steuerungssysteme
- Konnektivität von Sensoren
- Gebäudeautomatisierung
- Erneuerbare Energien
General Information | |
---|---|
Haltbarkeit | 100 Steckzyklen |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +90 °C |
Gender | Männlich |
Codierung | A |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 2 A; 5 A |
Arbeitsspannung | 30 V; 60 V; 250 V |
Spannungsfestigkeit | 650 V; 1000 V; 1400 V |
RISO | 100 MΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643250100404 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | 5 | 250 | 1400 | ||
643250100405 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Männlich | 5 | 60 | 1000 | ||
643250100408 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | 2 | 30 | 650 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V) | Muster |
---|