ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieCircular ConnectorsProduktunterfamilieM12 ATypPanel ReceptaclesTypPanel PCBProduktserieWR-CIRCM12 Panel Connector PCB Metal M12

WR-CIRCM12 Panel Connector PCB Metal M12

WR-CIRCM12 Panel Connector PCB Metal M12
General Information
Haltbarkeit100 Mating cycles
SchutzartIP68
Betriebstemperatur-40 °C up to +90 °C
GenderMännlich
CodierungA
Packaging Properties
VerpackungTray
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
Electrical Properties
IR2 A; 5 A
Arbeitsspannung30 V; 60 V; 250 V
Spannungsfestigkeit650 V (AC); 1000 V (AC); 1400 V (AC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand10 mΩ
RISO100 MΩ

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusPolaritätGenderIR
(A)
Arbeitsspannung
(V)
Spannungsfestigkeit
(V (AC))
Verpackung Muster
643250100304SPEC
PDF6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Männlich 5 250 1400 Tray
643250100305SPEC
PDF6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Männlich 5 60 1000 Tray
643250100308SPEC
PDF6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Männlich 2 30 650 Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
643250100304SPEC
643250100305SPEC
643250100308SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusPolaritätGenderIR
(A)
Arbeitsspannung
(V)
Spannungsfestigkeit
(V (AC))
Verpackung Muster