Merkmale
- Verschiedene Flächenzuschnitte verfügbar
- IP68-zertifizierte Anschlüsse
- Kann in rauen Bedingungen eingesetzt werden
Anwendung
- Automatisierungsindustrie & Steuerungssysteme
- Konnektivität von Sensoren
- Gebäudeautomatisierung
- Erneuerbare Energien
General Information | |
---|---|
Haltbarkeit | 100 Steckzyklen |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +90 °C |
Gender | Weiblich |
Codierung | A |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 2 A; 5 A |
Arbeitsspannung | 30 V; 60 V; 250 V |
Spannungsfestigkeit | 650 V; 1000 V; 1400 V |
RISO | 100 MΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643260100404 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Weiblich | 5 | 250 | 1400 | ||
643260100405 | SPEC | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Weiblich | 5 | 60 | 1000 | ||
643260100408 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Weiblich | 2 | 30 | 650 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V) | Muster |
---|
Gegenstecker

WR-CIRCM12 Screw Mating Cable Assembly Male Straight Metal Coupling Nut

WR-CIRCM12 Screw Mating Cable Assembly Male Angled Metal Coupling Nut

WR-CIRCM12 Screw Mating Cable Assembly Male Straight Metal Coupling Nut Shielded

WR-CIRCM12 Screw Mating Field Attachable Solder Bucket Male Metal Coupling Nut