ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieCircular ConnectorsProduktunterfamilieM12 ATypPanel ReceptaclesTypPanel PCBProduktserieWR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Female Metal Rear Nut PG9

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Female Metal Rear Nut PG9 NEU

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Female Metal Rear Nut PG9
General Information
Haltbarkeit100 Steckzyklen
Betriebstemperatur-40 °C up to +90 °C
GenderWeiblich
CodierungA
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
Electrical Properties
IR2 A; 5 A
Arbeitsspannung30 V; 60 V; 250 V
Spannungsfestigkeit650 V; 1000 V; 1400 V
RISO100 MΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätGenderIR
(A)
Arbeitsspannung
(V)
Spannungsfestigkeit
(V)
Muster
643362100404SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Weiblich 5 250 1400
643362100405SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Weiblich 5 60 1000
643362100408SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Weiblich 2 30 650
Artikel Nr. Daten­blatt
643362100404SPEC
643362100405SPEC
643362100408SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätGenderIR
(A)
Arbeitsspannung
(V)
Spannungsfestigkeit
(V)
Muster