WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3535 UV-A | 3.45 | 3.45 | 2 | SMT | |||
3535 UV-C | - | - | - | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- UV-LEDs mit hoher Ausgangsleistung
- Niedriger thermischer Widerstand
- Peak-Wellenlängen: 275, 365, 385, 395, 405 nm
- Standard-Lötpad-Footprint
Anwendung
- UV-A:
- UV-Härtung
- Druck- / Beschichtungsklebstoff
- Fälschungserkennung
- Sicherheitsforensik
- Spezial-Beleuchtung
- UV-C:
- Sterilisation
- Oberflächendesinfektion
- Wasseraufbereitung
- Luftentkeimung
Application Notes
Artikeldaten
Alle
3535 UV-A
3535 UV-C
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikelinformation + Mehr anzeigen
Auch interessant
Videos
Würth Elektronik Webinar: Desinfektion mit UV-C LEDs