Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1204 | 3.2 | 1.5 | 1 | SMT | ||
1204 wave lens | - | - | - | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Anodenbasis
- Kleine Side view LED 1204 mit hoher Lichtintensität
- Standart LED Bauform mit Multi-Chips
- Standard Lötpad
- Kompatibel mit Bestückungsautomaten
Anwendung
- Hintergrundbeleuchtung
- Statusanzeigen
- Frontanzeigeleuchten
- Büroautomation , Haushaltsgeräte , Industrieanlagen
- Anwendung für seitliche LED Beleuchtung
Artikeldaten
Alle
1204
1204 wave lens
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: SMT-Techniken vom Profi – „die Side View-LED“