Herse

Merkmale

  • 433 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 433 MHz Anwendungen
  • Fernsteuerungsanwendungen
  • Langstreckenanwendungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
f
VSWR
Gpeak(dBi)
H(mm)
Ø D(mm)
m(g)
Betriebstemperatur
Z(Ω)
Muster
2600130041
Herse (AMB 1940), 433 MHz, 1.5
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHerse (AMB 1940) 
Frequenz433 MHz
Spannungsstehwellenverhältnis1.5 
max. Antennengewinn (XZ-V)0 dBi
Höhe90 mm
Durchmesser12 mm
Gewicht9.6 g
Betriebstemperatur -40 °C up to +80 °C
Impedanz50 Ω

Videos

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio