Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
ERW. | WE-SLM |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Strombelastbarkeit bis 400mA
- Nennspannung 80 VDC (42VAC)
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 40/125/21
Anwendung
- USB
- CAN
- FireWire
- Messsignal-Leitung/Sensorleitung
- Spannungsversorgung
- Datenleitungen
- Unterdrückung von Gleichaktstörungen
Artikeldaten
WE-SLM
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 744242110 | SPEC | 7 Dateien | 11 | 800 | 300 | 744725 | ||
NEU | 744242220 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 1500 | 300 | – | ||
NEU | 744242330 | SPEC | 7 Dateien | 33 | 2000 | 300 | – | ||
NEU | 744242510 | SPEC | 7 Dateien | 51 | 2500 | 400 | 744725 | ||
NEU | 744242101 | SPEC | 7 Dateien | 100 | 4000 | 300 | – | ||
NEU | 744242471 | SPEC | 7 Dateien | 470 | 2200 | 400 | 744725 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
NEU | 744242110 | SPEC | |
NEU | 744242220 | SPEC | |
NEU | 744242330 | SPEC | |
NEU | 744242510 | SPEC | |
NEU | 744242101 | SPEC | |
NEU | 744242471 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes