Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
ERW. | WE-SL |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zweifach und vierfach stromkompensiert
- Kernmaterial: NiZn/MnZn
- Nennspannung 80 VDC (42VAC)
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 40/125/21
Anwendung
- Drossel für Signal- und Datenleitung
- Spannungsversorgung
- Messsignalleitung/Sensorleitung
- Unterdrückung von Gleichaktstörungen
- ISDN-Bus
Artikeldaten
WE-SL
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | VR (V) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 744207 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 1100 | 2700 | 80 | – | ||
NEU | 744206 | SPEC | 7 Dateien | 60 | 1600 | 2000 | 80 | 744725 | ||
NEU | 744205 | SPEC | 7 Dateien | 100 | 900 | 700 | 80 | 744725 | ||
NEU | 744204 | SPEC | 7 Dateien | 250 | 1400 | 600 | 80 | – | ||
NEU | 744203 | SPEC | 7 Dateien | 500 | 3000 | 400 | 80 | – | ||
NEU | 744202 | SPEC | 7 Dateien | 1000 | 5000 | 350 | 80 | – | ||
NEU | 744201 | SPEC | 7 Dateien | 4700 | 14000 | 200 | 80 | 744725 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
NEU | 744207 | SPEC | |
NEU | 744206 | SPEC | |
NEU | 744205 | SPEC | |
NEU | 744204 | SPEC | |
NEU | 744203 | SPEC | |
NEU | 744202 | SPEC | |
NEU | 744201 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | VR (V) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Videos
Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design