WE-SAFB

Merkmale

  • Ferritkerne aus Materialien, die für Hochfrequenzdämpfung optimiert sind
  • Ideal für Anwendungen, die eine kompakte und hocheffiziente Störungsunterdrückung erfordern
  • Erhältlich mit unterschiedlichen Permeabilitätswerten (μi = 620 bis 1500), um eine gezielte Unterdrückung in kritischen Frequenzbereichen zu gewährleisten
  • Großer Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +125 °C, für stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen

Anwendung

  • Können über Transistorfüße oder Zuleitungen geschoben werden
  • Zur Unterdrückung von Schwingneigungen in schnellen Endstufen und Schaltverstärkern
  • Leistungselektronik: IGBT- und Thyristorschaltungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 catalog.filterBar.article in 0 Produktserien anzeigen
 catalog.filterBar.article in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Ø Kabel max.(mm)
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
L(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-SAFB
74270001
SPEC0.55 mm, 2.5 mm, 0.76 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.0.55 mm
Außendurchmesser2.5 mm
Innendurchmesser0.76 mm
Länge4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung42 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung57 Ω
Material4 W 1500 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
7427002
SPEC0.85 mm, 3.5 mm, 1.2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.0.85 mm
Außendurchmesser3.5 mm
Innendurchmesser1.2 mm
Länge6 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung53 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung79 Ω
Material3 W 800 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270071
SPEC1 mm, 3.5 mm, 1.2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1 mm
Außendurchmesser3.5 mm
Innendurchmesser1.2 mm
Länge3 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung23 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung41 Ω
Material7 W 800 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270073
SPEC1 mm, 3.5 mm, 1.2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1 mm
Außendurchmesser3.5 mm
Innendurchmesser1.2 mm
Länge4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung30 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung53 Ω
Material7 W 850 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270010
SPEC1 mm, 3.5 mm, 1.2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1 mm
Außendurchmesser3.5 mm
Innendurchmesser1.2 mm
Länge4.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung42 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung64 Ω
Material3 W 800 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270017
SPEC1 mm, 3.8 mm, 1.58 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1 mm
Außendurchmesser3.8 mm
Innendurchmesser1.58 mm
Länge13.97 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung100 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung138 Ω
Material4 W 620 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
742700713
SPEC1.1 mm, 3.5 mm, 1.3 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1.1 mm
Außendurchmesser3.5 mm
Innendurchmesser1.3 mm
Länge5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung31 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung54 Ω
Material7 W 700 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270011
SPEC1.4 mm, 4.1 mm, 1.6 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1.4 mm
Außendurchmesser4.1 mm
Innendurchmesser1.6 mm
Länge3.2 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung27 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung44 Ω
Material3 W 800 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270012
SPEC1.4 mm, 4.1 mm, 1.6 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1.4 mm
Außendurchmesser4.1 mm
Innendurchmesser1.6 mm
Länge4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung33 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung51 Ω
Material3 W 800 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270014
SPEC1.65 mm, 4 mm, 2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1.65 mm
Außendurchmesser4 mm
Innendurchmesser2 mm
Länge10 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung60 Ω
Material4 W 1500 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270015
SPEC1.65 mm, 4 mm, 2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1.65 mm
Außendurchmesser4 mm
Innendurchmesser2 mm
Länge10 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung52 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung79 Ω
Material4 W 620 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
7427007141
SPEC1.8 mm, 4 mm, 2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.1.8 mm
Außendurchmesser4 mm
Innendurchmesser2 mm
Länge5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung25 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung46 Ω
Material7 W 700 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270020
SPEC2.2 mm, 7.5 mm, 2.4 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.2.2 mm
Außendurchmesser7.5 mm
Innendurchmesser2.4 mm
Länge7.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung60 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung103 Ω
Material3 W 800 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270024
SPEC2.95 mm, 7.6 mm, 3.18 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.2.95 mm
Außendurchmesser7.6 mm
Innendurchmesser3.18 mm
Länge10 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung74 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung106 Ω
Material4 W 620 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270025
SPEC2.95 mm, 6.35 mm, 3.18 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.2.95 mm
Außendurchmesser6.35 mm
Innendurchmesser3.18 mm
Länge15.88 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung86 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung123 Ω
Material4 W 620 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270021
SPEC3 mm, 5.65 mm, 3 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.3 mm
Außendurchmesser5.65 mm
Innendurchmesser3 mm
Länge9.8 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung53 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung79 Ω
Material4 W 620 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270022
SPEC3.45 mm, 6 mm, 4 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.3.45 mm
Außendurchmesser6 mm
Innendurchmesser4 mm
Länge10 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung39 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung54 Ω
Material4 W 1500 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
742700726
SPEC3.6 mm, 8 mm, 4 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.3.6 mm
Außendurchmesser8 mm
Innendurchmesser4 mm
Länge30 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung131 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung224 Ω
Material7 W 700 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
74270023
SPEC3.7 mm, 7.7 mm, 4 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.3.7 mm
Außendurchmesser7.7 mm
Innendurchmesser4 mm
Länge20 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung99 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung148 Ω
Material4 W 620 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
742700221
SPEC3.8 mm, 6 mm, 4 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.3.8 mm
Außendurchmesser6 mm
Innendurchmesser4 mm
Länge4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung18 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung33 Ω
Material4 W 1500 
Verfügbarkeit prüfen
WE-SAFB
742700727
SPEC4 mm, 9 mm, 4.2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.4 mm
Außendurchmesser9 mm
Innendurchmesser4.2 mm
Länge15.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung76 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung118 Ω
Material7 W 700 
Verfügbarkeit prüfen