749196540
3.4 µH, 1.91 A, 4.18 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 3.4 µH
Nennstrom Base 1.91 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 4.18 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 65.6 µVs
Gleichstromwiderstand Base 30 mΩ
Bauform EFD20
Typ mit Luftspalt
749196530
4.3 µH, 1.91 A, 2.91 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 4.3 µH
Nennstrom Base 1.91 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 2.91 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 65.6 µVs
Gleichstromwiderstand Base 30 mΩ
Bauform EFD20
Typ mit Luftspalt
749196520
5.3 µH, 1.91 A, 2.53 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 5.3 µH
Nennstrom Base 1.91 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 2.53 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 65.6 µVs
Gleichstromwiderstand Base 30 mΩ
Bauform EFD20
Typ mit Luftspalt
749196241
6.6 µH, 0.95 A, 1.55 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 6.6 µH
Nennstrom Base 0.95 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 1.55 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 48.3 µVs
Gleichstromwiderstand Base 159 mΩ
Bauform ER14.5/6
Typ mit Luftspalt
749196541
7.6 µH, 1.7 A, 2.46 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 7.6 µH
Nennstrom Base 1.7 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 2.46 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 98.4 µVs
Gleichstromwiderstand Base 71.1 mΩ
Bauform EFD20
Typ mit Luftspalt
749196341
7.9 µH, 0.97 A, 1.33 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 7.9 µH
Nennstrom Base 0.97 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 1.33 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 39.8 µVs
Gleichstromwiderstand Base 140 mΩ
Bauform EFD15
Typ mit Luftspalt
749196231
8.3 µH, 0.95 A, 1.2 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 8.3 µH
Nennstrom Base 0.95 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 1.2 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 48.3 µVs
Gleichstromwiderstand Base 159 mΩ
Bauform ER14.5/6
Typ mit Luftspalt
749196141
8.5 µH, 0.55 A, 0.96 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 8.5 µH
Nennstrom Base 0.55 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.96 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 32.9 µVs
Gleichstromwiderstand Base 344 mΩ
Bauform ER11/5
Typ mit Luftspalt
749196331
9.3 µH, 0.97 A, 1.09 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 9.3 µH
Nennstrom Base 0.97 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 1.09 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 39.8 µVs
Gleichstromwiderstand Base 140 mΩ
Bauform EFD15
Typ mit Luftspalt
749196531
9.7 µH, 1.7 A, 2.2 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 9.7 µH
Nennstrom Base 1.7 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 2.2 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 98.4 µVs
Gleichstromwiderstand Base 71.1 mΩ
Bauform EFD20
Typ mit Luftspalt
749196510
9.9 µH, 1.91 A, 1.17 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 9.9 µH
Nennstrom Base 1.91 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 1.17 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 65.6 µVs
Gleichstromwiderstand Base 30 mΩ
Bauform EFD20
Typ mit Luftspalt
749196131
10.9 µH, 0.55 A, 0.73 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 10.9 µH
Nennstrom Base 0.55 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.73 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 32.9 µVs
Gleichstromwiderstand Base 344 mΩ
Bauform ER11/5
Typ mit Luftspalt
749196221
11.6 µH, 0.95 A, 0.84 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 11.6 µH
Nennstrom Base 0.95 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.84 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 48.3 µVs
Gleichstromwiderstand Base 159 mΩ
Bauform ER14.5/6
Typ mit Luftspalt
749196521
12 µH, 1.7 A, 1.73 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 12 µH
Nennstrom Base 1.7 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 1.73 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 98.4 µVs
Gleichstromwiderstand Base 71.1 mΩ
Bauform EFD20
Typ mit Luftspalt
749196321
14.2 µH, 0.97 A, 0.63 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 14.2 µH
Nennstrom Base 0.97 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.63 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 39.8 µVs
Gleichstromwiderstand Base 140 mΩ
Bauform EFD15
Typ mit Luftspalt
749196121
14.7 µH, 0.55 A, 0.54 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 14.7 µH
Nennstrom Base 0.55 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.54 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 32.9 µVs
Gleichstromwiderstand Base 344 mΩ
Bauform ER11/5
Typ mit Luftspalt
749196211
21.6 µH, 0.95 A, 0.36 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 21.6 µH
Nennstrom Base 0.95 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.36 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 48.3 µVs
Gleichstromwiderstand Base 159 mΩ
Bauform ER14.5/6
Typ mit Luftspalt
749196511
22.3 µH, 1.7 A, 0.49 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 22.3 µH
Nennstrom Base 1.7 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.49 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 98.4 µVs
Gleichstromwiderstand Base 71.1 mΩ
Bauform EFD20
Typ mit Luftspalt
749196311
23.3 µH, 0.97 A, 0.33 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 23.3 µH
Nennstrom Base 0.97 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.33 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 39.8 µVs
Gleichstromwiderstand Base 140 mΩ
Bauform EFD15
Typ mit Luftspalt
749196111
27.4 µH, 0.55 A, 0.22 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 27.4 µH
Nennstrom Base 0.55 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.22 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 32.9 µVs
Gleichstromwiderstand Base 344 mΩ
Bauform ER11/5
Typ mit Luftspalt
749196500
87.1 µH, 1.91 A, 0.03 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 87.1 µH
Nennstrom Base 1.91 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.03 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 65.6 µVs
Gleichstromwiderstand Base 30 mΩ
Bauform EFD20
Typ ohne Luftspalt
749196201
140 µH, 0.95 A, 0.02 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 140 µH
Nennstrom Base 0.95 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.02 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 48.3 µVs
Gleichstromwiderstand Base 159 mΩ
Bauform ER14.5/6
Typ ohne Luftspalt
749196301
153.8 µH, 0.97 A, 0.02 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 153.8 µH
Nennstrom Base 0.97 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.02 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 39.8 µVs
Gleichstromwiderstand Base 140 mΩ
Bauform EFD15
Typ ohne Luftspalt
749196501
196 µH, 1.7 A, 0.02 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 196 µH
Nennstrom Base 1.7 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.02 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 98.4 µVs
Gleichstromwiderstand Base 71.1 mΩ
Bauform EFD20
Typ ohne Luftspalt
749196101
198.6 µH, 0.55 A, 0.01 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base 198.6 µH
Nennstrom Base 0.55 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung 0.01 A
Übersetzungsverhältnis 1:1:1:1:1:1
Prüfspannung 500 V (AC)
Spannung-µSekunde Basis 32.9 µVs
Gleichstromwiderstand Base 344 mΩ
Bauform ER11/5
Typ ohne Luftspalt
Bemerkungen