WE-CCMF Keramik Common Mode Filter
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
0504
1.25 1 0.8

Merkmale

  • Kompakte Multilayer Gleichtaktdrossel
  • Hohe Gleichtaktdämpfung im WiFi Frequenzbereich (> 30 dB @ 2450 MHz)
  • Ultra-Hochgeschwindigkeits Gegentakt Signalübertragung
  • 12 GHz Gegentakt Grenzfrequenz
  • LTCC Bauweise mit geringen Verlusten und hoher Zuverlässigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis zu +125 °C

Anwendung

  • Hochgeschwindigkeits-Differentialdatenleitungen
  • USB 3/4
  • Thunderbolt 2/3
  • Sata 3.X
  • Display Port
  • PCIe 3.0
  • eDP

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
IL(SCC 2,1)(dB)
Testbedingung IL(SCC 2,1)
fc(GHz)
VR(V (DC))
RDC max.(Ω)
IR(mA)
RISO
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
748020024
SPEC30 dB, 2450 MHz, 8 GHz

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Gleichtaktdämpfung30 dB
Gleichtaktdämpfung2450 MHz 
Grenzfrequenz8 GHz
Nennspannung5 V (DC)
Gleichstromwiderstand2.5 Ω
Nennstrom300 mA
Isolationswiderstand100 MΩ
Verfügbarkeit prüfen
748030024
SPEC30 dB, 2450 MHz, 12 GHz

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Gleichtaktdämpfung30 dB
Gleichtaktdämpfung2450 MHz 
Grenzfrequenz12 GHz
Nennspannung5 V (DC)
Gleichstromwiderstand2.5 Ω
Nennstrom300 mA
Isolationswiderstand100 MΩ
Verfügbarkeit prüfen
748032455
SPEC20 dB, 2450 & 5500 MHz, 12 GHz

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Gleichtaktdämpfung20 dB
Gleichtaktdämpfung2450 & 5500 MHz 
Grenzfrequenz12 GHz
Nennspannung5 V (DC)
Gleichstromwiderstand2.5 Ω
Nennstrom300 mA
Isolationswiderstand100 MΩ
Verfügbarkeit prüfen

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes