WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen
High Frequency Specialist
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | SMT | ||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Modifizierter interner Aufbau erhöht den effektiven Enstörfrequenzbereich
- Verglichen zur WE-CBF Serie sind die Impedanzen bei 1 GHz mind. 3 mal größer
- Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C
- Referenzdesigns
- RD016 Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- Speziell für die Signalleitungsentstörung im Hochfrequenzbereich
- Für schnelle Datenleitungen: CPU, HighSpeed-Bussysteme, HDD
Artikeldaten
Alle
0402
0603
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz(Ω) | Zmax(Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2(mA) | Z @ 1 GHz(Ω) | Typ | Design Kit | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742861118 | SPEC180 Ω, 300 Ω, 450 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz180 Ω | Maximale Impedanz300 Ω | Maximale Impedanz450 MHz | Nennstrom 2700 mA | Impedanz @ 1 GHz180 Ω | TypBreitband | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742843122 | SPEC220 Ω, 400 Ω, 750 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz220 Ω | Maximale Impedanz400 Ω | Maximale Impedanz750 MHz | Nennstrom 2800 mA | Impedanz @ 1 GHz300 Ω | TypHochstrom | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742863122 | SPEC220 Ω, 350 Ω, 640 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz220 Ω | Maximale Impedanz350 Ω | Maximale Impedanz640 MHz | Nennstrom 21300 mA | Impedanz @ 1 GHz250 Ω | TypHochstrom | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742863147 | SPEC470 Ω, 780 Ω, 600 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz470 Ω | Maximale Impedanz780 Ω | Maximale Impedanz600 MHz | Nennstrom 2750 mA | Impedanz @ 1 GHz600 Ω | TypHochstrom | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742841160 | SPEC600 Ω, 1800 Ω, 650 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz600 Ω | Maximale Impedanz1800 Ω | Maximale Impedanz650 MHz | Nennstrom 2250 mA | Impedanz @ 1 GHz1100 Ω | TypBreitband | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742861160 | SPEC600 Ω, 900 Ω, 350 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz600 Ω | Maximale Impedanz900 Ω | Maximale Impedanz350 MHz | Nennstrom 2500 mA | Impedanz @ 1 GHz450 Ω | TypBreitband | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742862160 | SPEC600 Ω, 1500 Ω, 700 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz600 Ω | Maximale Impedanz1500 Ω | Maximale Impedanz700 MHz | Nennstrom 2350 mA | Impedanz @ 1 GHz850 Ω | TypHochgeschwindigkeit | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742863160 | SPEC600 Ω, 950 Ω, 600 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz600 Ω | Maximale Impedanz950 Ω | Maximale Impedanz600 MHz | Nennstrom 2500 mA | Impedanz @ 1 GHz800 Ω | TypHochstrom | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742841210 | SPEC1000 Ω, 1750 Ω, 500 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz1000 Ω | Maximale Impedanz1750 Ω | Maximale Impedanz500 MHz | Nennstrom 2250 mA | Impedanz @ 1 GHz900 Ω | TypBreitband | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
742861210 | SPEC1000 Ω, 2200 Ω, 450 MHz | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Impedanz @ 100 MHz1000 Ω | Maximale Impedanz2200 Ω | Maximale Impedanz450 MHz | Nennstrom 2300 mA | Impedanz @ 1 GHz1100 Ω | TypBreitband | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.
Videos
Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen