Merkmale
- Kern aus Nanokristallin, einem Material, das in einem breiteren Frequenzbereich als NiZn arbeitet
- Viele verschiedene Typen für die bestmögliche Entstörung in Automotive-Anwendungen
- Betriebstemperatur: -40°C bis zu 125 °C
- AEC-Q200
- Automotive approved
Anwendung
- Im Allgemeinen für: Drähte, Koaxialkabel, Wickelkabel, mehradrige Drähte
- Daten- und Signalleitungen
- Stromversorgungsleitung
- Multimedia-Kabelschnittstellen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Ø Kabel (mm) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782063051100 | SPEC | 2 Dateien | 15.3 | 5.5 | 10 | 5.2 | 16 | |
782063051055 | SPEC | 2 Dateien | 15.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 7 | |
782163051200 | SPEC | 2 Dateien | 15.3 | 5.5 | 20 | 5.2 | 45 | |
782063101100 | SPEC | 2 Dateien | 21.3 | 10.5 | 10 | 10.2 | 15.6 | |
782063101055 | SPEC | 2 Dateien | 21.3 | 10.5 | 5.5 | 10.2 | 6.5 | |
782063101200 | SPEC | 2 Dateien | 21.3 | 10.5 | 20 | 10.2 | 34 | |
782163101300 | SPEC | 2 Dateien | 21.3 | 10.5 | 30 | 10.2 | 60 | |
782063151055 | SPEC | 2 Dateien | 28.3 | 15.5 | 5.5 | 15.2 | 6 | |
782063151100 | SPEC | 2 Dateien | 28.3 | 15.5 | 10 | 15.2 | 14 | |
782063151200 | SPEC | 3 Dateien | 28.3 | 15.5 | 20 | 15.2 | 39 | |
782163151300 | SPEC | 2 Dateien | 28.3 | 15.5 | 30 | 15.2 | 52 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
782063051100 | SPEC |
782063051055 | SPEC |
782163051200 | SPEC |
782063101100 | SPEC |
782063101055 | SPEC |
782063101200 | SPEC |
782163101300 | SPEC |
782063151055 | SPEC |
782063151100 | SPEC |
782063151200 | SPEC |
782163151300 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Ø Kabel (mm) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Muster |
---|