ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieSuperkondensatoren (EDLCs)ProduktfamilieWCAP-SISC Superkondensatoren (EDLCs)

WCAP-SISC Superkondensatoren (EDLCs)

Standard Cylindrical – Snap-In

Merkmale

  • Produktserie mit Snap-In-Kontakten
  • Höhere Energiedichte im Vergleich zu klassischen Kondensatoren
  • Montagetyp: Radial Snap-In
  • Kapazitätsbereich: 100 F, 350 F
  • Kapazitätstoleranz: -10 % / +30 %
  • Nennspannung: 2.7 V(DC)
  • Lebensdauer: 500000 Zyklen
  • Betriebstemperatur: -40 °C to +65 °C
  • Abmessungen (DxL) in mm: 22 x 46 mm bis 35 x 61 mm
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Backup-Speicher
  • Netzwerk
  • USV-Anlage
  • Power-Assist
  • Energy Harvesting

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V)
Lebenszyklus
(Cycles)
BetriebstemperaturRESR DC
(mΩ)
RESR AC
(mΩ)
ILeak
(mA)
IMax
(A)
IRated
(A)
P
(kW/ kg)
E
(Wh/ kg)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
851617031001SPEC
7 Dateien 100 F 2.7 500000 -40 bis zu +65 °C 12 9 0.55 61.3 21.7 7.23 4.8 10 22 45 Karton
851617034001SPEC
7 Dateien 350 F 2.7 500000 -40 bis zu +65 °C 3.5 3.2 1.5 212 75 8.01 5.4 24.3 35 61 Lose
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
851617031001SPEC
851617034001SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V)
Lebenszyklus
(Cycles)
BetriebstemperaturRESR DC
(mΩ)
RESR AC
(mΩ)
ILeak
(mA)
IMax
(A)
IRated
(A)
P
(kW/ kg)
E
(Wh/ kg)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Keep the balance – How to balance Supercapacitors

Videos

Würth Elektronik Webinar: about the technology of super capacitors & how you get the best out of it

Videos

The Supercapacitor – A Versatile Energy Storage Device and How to Use it.

Videos

#askLorandt explains: Supercapacitors and the difference to conventional capacitors and batteries

Videos

#askLorandt explains: How to use Supercapacitors in the industrial environment as best as possible

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz